Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Allowable working torque [lbf·ft] [Max]340 lbf∙ft
Caudal [gpm] [máx.]141.000 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]533.00 l/min
Caudal [m³/h] [Max]32.00 m³/h
Cilindrada [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAPM 32
Desplazamiento [in³/rev]27.09 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosSpare part
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Nivel de presión acústica [dB(A)]85 dBA
Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]460 N-m
Potencia nominal [HP]100.0 HP
Potencia nominal [kW]75.0 kW
Presión de entrada [barg] [máx.]83.0 barg
Presión de entrada [barg] [mín.]30.0 barg
Característica
Valor
Presión de entrada [psig] [máx.]1200.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]435.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]6 barg
Presión de salida [barg] [mín.]3 barg
Presión de salida [psig] [máx.]87 psig
Presión de salida [psig] [mín.]44 psig
Product line14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo de productoSpare parts for APM S 22-40
Velocidad [rpm] [Max]1200 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.345 Kilogramo
Peso neto6.915 Kilogramo
Volumen21.919 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens