Danfoss logo
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C117L-CZD, Número de placas: 218-product-details

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C117L-CZD, Número de placas: 218

111H1033

Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Enfriadora, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Designación de tipoC117L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoRemacheLift
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-218(109/54+54)
Model No.117
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas218
Patrón de la placaZD
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]653 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1K2.5
Rango de tamaño conex. Q2K2.5
Rango de tamaño conex. Q3Null
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H31"1/8
Tamaño de conex. H4H1"3/8
Tamaño de conex. H51"1/8
Tamaño de conex. H6H1"3/8
Tipo conex. Q1Conexión Victalulic
Tipo conex. Q2Conexión Victalulic
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Conexión para soldar
Tipo de conex. H6Conexión para soldar
Tipo de productoMPHE C117L-CZD

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto77.73 Kilogramo
Peso neto69.73 Kilogramo
Volumen171.396 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255278078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm