Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Contadores de energía, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Refrigeración, 2 pilas de tipo AA, Radio OMS WB 868,95 con 2 entradas de pulso

014U1437

Medidor de energía para aplicaciones residenciales

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.038
2 Batería secundaria Peso SUM Kg0.010
2 Peso de la batería secundaria kg0.010
AplicaciónRefrigeración
Batería secundaria Número de baterías1
Batería secundaria Peso por batería10 g
Batería secundaria Tipo o nombre0,5 AA Lithium
Batería, cant.2
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE1 / M2
Clase de protección, calculadorIP65
Color de carcasaRAL 9010 blanco
Comunicación integradaNo integrated communication
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónMedidor de energía para aplicaciones residenciales
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]25 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]24 m.
En el ámbito de WEEEYes
EPD disponibleYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Herramienta de puesta en marchaSonoApp
Humedad ambiente [% HR] [Max]95 % HR
InstalaciónRetorno
Intervalo de almacenamiento en registro [mes]1 m.
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]95 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]5 °C
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Max]105 °C
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Min]0 °C
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max]90.00 K
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min]3.00 K
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]1.5 m
Característica
Valor
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]1.5 m
Material aislante del cablePUR
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H,EU,kWh,Pt3m,RadioWB+PI
Material en contacto con el medioSensor de latón
MedioAgua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1Radio OMS WB 868,95 con 2 entradas de pulso
N.° de expediente SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nombre del producto en el expediente SCIPUltrasonic Pathfinder
Organismo de homologaciónCertificación de fuerza
Peso por batería18 g
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 1/4 B
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoSelect 10
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de tensión de alimentación2 pilas de tipo AA
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Tipos de conexiónRosca
Unidad de energíakWh (sin decimales)
Valores kvs [m³/h]12.79 m³/h
Vida útil de la batería [años]16.0 a.
Voltaje de batería secundaria3.6 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.87 Kilogramo
Peso neto1.4 Kilogramo
Volumen6.903 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425203718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm