Contadores de energía
Product types shown: 6

SonoMeter 30
The Danfoss SonoMeter 30 is a range of ultrasonic, compact energy meters intended for measuring energy consumption in heating and cooling applications for billing purposes. The meters are designed for remote meter read-out (AMR).SonoMeter 30 energy meters consist of an ultrasonic flow sensor, a pair of Pt500 temperature sensors and a calculator with integrated circuits for temperature measurement, flow calculation and energy calculation.

SonoMeter 40
The Danfoss SonoMeter 40 is a range of ultrasonic, compact energy meters intended for measuring energy consumption in heating and cooling applications for billing purposes. The meters are designed for remote meter read-out (AMR). SonoMeter 40 energy meters consist of an ultrasonic flow sensor, a pair of Pt500 temperature sensors and a calculator with integrated circuits for temperature measurement, flow calculation and energy calculation.

SONOMETER™ 1100
The SONOMETER™1100 is an ultrasonic static compact energy meter especially designed for heating, cooling or combined heating/cooling application in local and district energy systems. The SONOMETER™1100 as a compact energy meter consists of the following components: Ultrasonic flow sensor; calculator with integral hardware and software for measuring flow rate, temperature and energy consumption; pair of temperature sensors.

SonoSafe 10
El contador de energía ultrasónico compacto SonoSafe 10 de Danfoss está destinado a la medida del consumo energético en aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas con fines de facturación. El contador está diseñado para la lectura remota de medidas (AMR). El contador de energía se compone de un sensor de caudal ultrasónico, un par de sensores de temperatura Pt1000 y un calculador con circuitos integrados para la medida de la temperatura, el cálculo del caudal y el cálculo de la energía.

SonoSelect 10
El contador de energía ultrasónico compacto SonoSelect 10 de Danfoss está destinado a la medida del consumo energético en aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas con fines de facturación. El contador está diseñado para la lectura remota de medidas (AMR). El contador de energía se compone de un sensor de caudal ultrasónico, un par de sensores de temperatura Pt1000 y un calculador con circuitos integrados para la medida de la temperatura, el cálculo del caudal y el cálculo de la energía.