Contadores de energía, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, OMS de radio a 868,95MHz
014U0120
Medidor de energía para aplicaciones residenciales
014U0120
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.019 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.038 |
| 2 Batería secundaria Peso SUM Kg | 0.010 |
| 2 Peso de la batería secundaria kg | 0.010 |
| Aplicación | Calefacción |
| Batería secundaria Número de baterías | 1 |
| Batería secundaria Peso por batería | 10 g |
| Batería secundaria Tipo o nombre | 0,5 AA Lithium |
| Batería, cant. | 2 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E1 / M2 |
| Clase de protección, calculador | IP65 |
| Color de carcasa | RAL 9010 blanco |
| Comunicación integrada | No integrated communication |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Medidor de energía para aplicaciones residenciales |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 24 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EPD disponible | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Herramienta de puesta en marcha | SonoApp |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 95 % HR |
| Instalación | Retorno |
| Intervalo de almacenamiento en registro [mes] | 1 m. |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 95 °C |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
| Límites de temperatura (recuento) [°C] [Max] | 105 °C |
| Límites de temperatura (recuento) [°C] [Min] | 0 °C |
| Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max] | 90.00 K |
| Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min] | 3.00 K |
| Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 1.5 m |
| Material aislante del cable | PUR |
| Material Description | DN25R,qp3.5,160,H,EU,kWh,Radio+PI |
| Material en contacto con el medio | Sensor de latón |
| Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | OMS de radio a 868,95MHz |
| N.° de expediente SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
| Organismo de homologación | Certificación de fuerza |
| Peso por batería | 18 g |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 7.70 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1 1/4 B |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SonoSelect 10 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
| Tipo de tensión de alimentación | 2 pilas de tipo AA |
| Tipo o nombre de la batería | AA Lithium (ER14505) |
| Tipos de conexión | Rosca |
| Unidad de energía | kWh (sin decimales) |
| Valores kvs [m³/h] | 9.71 m³/h |
| Vida útil de la batería [años] | 16.0 a. |
| Voltaje de batería secundaria | 3.6 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.406 Kilogramo |
| Peso neto | 1.112 Kilogramo |
| Volumen | 3.731 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |