Evaporador y control de cámara
Product types shown: 12

AK-CC 210
The AK-CC 210 is a versatile refrigeration controller designed for temperature control in various refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. The controller is suitable for use in small systems, such as those found in supermarkets, and can manage two compressors. It features easy data communication setup, quick installation, and multiple digital inputs for various functions.

AK-CC 250A
The AK-CC 250A is a versatile controller designed for temperature control in refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. This controller is suitable for various applications, including the control of two compressors, hot gas defrost systems, and more. It features fixed MODBUS data communication, quick setup, and multiple digital inputs for various functions.

AK-CC55
AK-CC55 es un completo control de aparatos de refrigeración con gran flexibilidad para adaptarse a aparatos de refrigeración y cámaras frigoríficas.
Los controladores AK-CC55 Single Coil, Compact y Multi Coil están optimizados para controlar vitrinas refrigeradas o cámaras frigoríficas con válvula de expansión electrónica tipo AKV. Además de la salida de la válvula, los controladores tienen una entrada de presión, entradas de sensor de temperatura, entradas digitales, así como una salida analógica y salidas de relé que se pueden aplicar a numerosas funcionalidades en un sistema de refrigeración.
La temperatura en el aparato se registra mediante sensores de temperatura en el flujo de aire antes del evaporador y después del evaporador. Un ajuste para termostato, termostato de alarma y lectura en pantalla determina la influencia que deben tener los valores de los sensores para las funciones de control. Sensores adicionales pueden ser utilizados para registro y alarma de la temperatura cerca de los alimentos, registro de la temperatura del evaporador y también como sensores de descongelamiento.
AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD
La nueva familia AK-RC es una gama completa de controles de refrigeración con gran flexibilidad para adaptarse a las cámaras frigoríficas. Los controles completos de la familia AK-RC están diseñados para ahorrar tiempo de instalación, reducir el consumo de energía y ofrecer la mejor conservación de la calidad de los alimentos para su aplicación en cámaras frigoríficas.

EKC 202A
The EKC 202A is a temperature controller designed for refrigeration applications. It is capable of receiving signals from one temperature sensor, which can be placed either in the cold air flow after the evaporator or in the warm air flow just before the evaporator. The controller manages defrosting processes, which can be either natural or electric, and can restart cooling based on time or temperature. It also supports the use of a defrost sensor for direct measurement of defrost temperature.

EKC 202B
The EKC 202B is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C. The controller is equipped with integrated refrigeration-technical functions and is suitable for various applications, including defrost on demand in 1:1 systems.

EKC 202C
The EKC 202C is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C, each tailored for specific applications. The EKC 202C is particularly suited for controlling temperature in refrigeration systems using thermostatic expansion valves (TXV).

EKC 202D
The EKC 202D is a temperature controller designed for refrigeration applications. It is part of the Danfoss EKC series, which includes controllers for various refrigeration and air conditioning systems. The EKC 202D is specifically tailored for controlling temperature in refrigeration appliances and cold rooms.

EKC 202D1
The EKC 202D1 is a versatile electronic controller designed for temperature control in refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. This controller is suitable for various applications, providing easy setup and operation.

EKE 400 / EKE 450
The EKE 400 controller is a dedicated evaporators typically used in industrial refrigeration applications. The EKE 400 will be able to manage the complete operation in cooling and defrost mode.
The EKE 450 shares the same functionality as the EKE 400 but also includes the Danfoss NeoCharge® control.
NeoCharge
The NeoCharge Standard Retrofit Control Panel are distributed control logic panels designed specifically for low-charge ammonia industrial refrigeration control applications.
Application-specific, energy-efficient control algorithms in each panel, achieve low charge ammonia goals for safe, efficient, trouble-free operation.
For customized panels please contact your Danfoss Sales representative for more details.
Required system components for compatibility:
- ICM Motorized Valve with ICAD-B Actuator
- Pressure Transmitter
- Temperature Sensor