Transmisores de presión
Product types shown: 7

DST P40I
El transmisor de presión P40I de Danfoss Sensor Technology (DST) se ha diseñado para su uso en entornos industriales corrosivos, como sistemas de desalinización, refrigeración por agua de mar, aguas residuales, etc.
El encapsulamiento del transmisor de presión está mecanizado a partir de una única pieza de titanio para eliminar cualquier debilidad estructural. El titanio es excepcionalmente resistente a una amplia gama de ácidos y alcalinos, así como al cloruro de sodio y a las aguas contaminadas. La resistencia a la corrosión del titanio, junto con su baja densidad, su alta resistencia y su resistencia a la erosión, hacen que este transmisor de presión sea ideal para numerosos procesos químicos y usos navales.
El elemento sensor de presión está fabricado en cerámica Al2O3 96 %, que tiene una excelente inmunidad química y es adecuado para casi todos los medios agresivos. El transmisor de presión funciona siguiendo el principio piezorresistivo y el puente de Wheatstone se imprime directamente en un lado del diafragma cerámico mediante la tecnología de película gruesa.
MBS 1700 / MBS 1750
Los transmisores de presión compactos MBS 1700 y MBS 1750 están diseñados para el uso en aplicaciones de carácter general y ofrecen una medida de la presión fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.
La versión MBS 1750 con amortiguador de pulsos integrado está diseñado para su uso en aplicaciones en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
MBS 3000 / MBS 3050
El transmisor de presión compacto MBS 3000 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones industriales e hidráulicas y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.
El transmisor de presión compacto de alto rendimiento MBS 3050 con amortiguador de impulsos integrado está diseñado para el uso como parte de aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpe de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
Esta flexible gama de transmisores de presión cubre diferentes señales de salida e incluye versiones con referencia de presión absoluta y relativa y rangos de medida comprendidos entre 0-1 y 0-600 bar. Ponemos a su disposición una amplia variedad de conexiones de presión y eléctricas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
MBS 3200 / MBS 3250
El transmisor de presión compacto para alta temperatura MBS 3200 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones hidráulicas y la mayor parte de aplicaciones industriales, y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.
El MBS 3250 con amortiguador de pulsos integrados está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
La gama de transmisores de presión, de carácter altamente flexible, abarca diferentes señales de salida y está disponible en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición comprendidos entre 0 – 1 y 0 – 600 bar, y un amplio abanico de conexiones de presión y eléctricas.
Su robusto diseño, su excelente estabilidad ante vibraciones y su elevado grado de protección EMC/EMI hacen que sea un transmisor de presión ideal para satisfacer los requisitos industriales más exigentes.
MBS 33
Los transmisores de presión estándar MBS 33 están diseñados para usarse en casi todas las aplicaciones industriales y ofrecen mediciones de la presión fiables, incluso en condiciones ambientales adversas.
La gama de transmisores de presión, de carácter altamente flexible, abarca diferentes señales de salida y está disponible en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición comprendidos entre 0 – 1 y 0 – 600 bar, y un amplio abanico de conexiones de presión y eléctricas.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.