Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 2

MBS 9200
Compact pressure transmitter program, MBS 9200 gauge verson is designed for use in industrial applications e.g. crankcase and turbocharger on industrial engines, filters monitoring as well as applications within level measurement. The program covers 4 – 20 mA output signal or ratiometric 10-90% of supply output signals and with pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 9300
La gama de transmisores de presión compactos MBS 9300 ha sido diseñada para el uso en aplicaciones navales (como parte de cárteres y turbocompresores, o sistemas de control de filtros) y de medida de nivel.
El programa abarca señales de salida de 4 a 20 mA y ratiométricas del 10 al 90 % de la alimentación y un intervalo de presión de 40 a 400 mbar, así como rangos bidireccionales.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.