Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Mallas calefactoras, ECflex 75T, 75 W/m², 25.20 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L6382

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 33.6

Sustitución recomendada: 140F1448

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorXLPE
Anchura de la malla [mm]0.8 m
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]25.20 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.9 mm
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]6.90 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]33.60 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>500 N
Resistencia del cable [ohmios]28.1000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]1880 W
Salida de malla [W/m²]75 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]2.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECflex 75T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.66 Kilogramo
Peso neto12.66 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen81.675 Litro
EAN/UPC5703466245415