Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Mallas calefactoras, DEVIflex 75T, 75 W/m², 25.20 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F1448

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 33.6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteSynthetic nail - 40 pc in box
Aislamiento del conductorXLPE
Anchura de la malla [mm]0.8 m
AplicaciónFloor heating
Área de cobertura [m²]25.20 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.9 mm
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.9 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]33.60 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]6.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIflex 75T 25,2m² 230V 1880W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]400 N
Resistencia del cable [ohmios]28.1000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]1880 W
Salida de malla [W/m²]75 W/m²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]2.5 mm²
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoDEVIflex 75T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.66 Kilogramo
Peso neto12.506 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen81.675 Litro
EAN/UPC5703466252857