SNV-ST / SNV-SS
Las válvulas de tope SNV están diseñadas como válvulas de servicio con una construcción muy robusta. Las SNV-ST están fabricadas en acero apto para bajas temperaturas. Las SVA-SS son versiones de acero inoxidable.
Los modelos SNV-ST y SNV-SS están disponibles en configuración de longitud de ramal estándar, así como en configuración de ramal extendido, con versiones de longitud de extensión de 50 a 150 mm.
Features and benefits
- Aplicable a HCFC, HFC no inflamables, R717 (amoniaco), R744 (CO 2 ) e hidrocarburos
- Adecuado para aplicaciones industriales de "servicio pesado", incluyendo altas presiones y un amplio rango de temperaturas.
- Las válvulas SNV-ST y SNV-SS disponen de contraasiento (contacto metal-metal)
- Son válvulas compactas y ligeras, lo que facilita su manipulación e instalación
- Proporciona características de alto flujo y no se requiere una dirección de flujo específica.
- En cada válvula se indican claramente su tipo y su tamaño
- El material de la carcasa y el casquillo está fabricado en acero para bajas temperaturas (en el caso de las válvulas SNV-SS, en acero inoxidable), de acuerdo con los requisitos de la Directiva de equipos a presión y de diversos organismos reguladores internacionales
- La fijación del husillo, de forma que este no se puede desenroscar, mejora la seguridad de la válvula
- Versiones estándar disponibles con rangos de presión máxima de funcionamiento.
- Rango completo de temperaturas: