Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Módulo de función, REG-LA 15-20

148B6401

Designación de tipo: Tapa completa, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Piezas incluídas: 1 junta; Parte superior; 4pernos, Utilizado para el producto: REG-LA 15; REG-LA 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Área de flujo [mm2]36.5 mm²
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
CuelloProlongada
Designación de tipoTapa completa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoCaperuza
Flow area [in2]0.056 in²
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Característica
Valor
MarcaSVL Flexline
Material DescriptionREG-LA 15-20 top complete
Nombre de productoMódulo de función
Nombre del programa de piezasREG-SA / REG-SB
Piezas incluídas1 junta4pernosParte superior
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de productoREG-LA 15-20
Utilizado para comentarios de productoCuello largo para aislamiento
Utilizado para el productoREG-LA 15REG-LA 20

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.684 Kilogramo
Peso neto1.1 Kilogramo
Volumen5.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428818100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm