FJVA
Thermostatisch betätigte Wasserventile werden zur stufenlosen, proportionalen Regelung der Durchflussmenge in Abhängigkeit von der Einstellung und der Sensortemperatur eingesetzt.
Das Danfoss-Sortiment an thermostatisch betätigten Wasserventilen umfasst eine Reihe von Industrieprodukten zur Regelung von Kühl- und Heizprozessen. Die Ventile sind selbsttätig, d. h. sie funktionieren ohne Zufuhr von Hilfsenergie wie Strom oder Druckluft.
Da die Ventile die Durchflussmenge ständig an den Bedarf anpassen, eignen sie sich besonders gut zur Temperaturregelung.
Die erforderliche Temperatur wird konstant gehalten, ohne dass es zu einem übermäßigen Verbrauch von Kühlwasser in Kühlsystemen oder von Warmwasser oder Dampf in Heizsystemen kommt, sodass der Betrieb stets wirtschaftlich ist.
Features and benefits
- Selbsttätiges, thermostatisch gesteuertes Wasserventil, das ohne zusätzliche Energiezufuhr funktioniert
- Öffnet sich bei steigender Kühlwassertemperatur
- Der Ventilöffnungsgrad wird nicht durch die Kühlwasserdruckdifferenz beeinflusst
- Manuelle Regulierung – einzigartige Option auf dem Markt, die Installationszeit spart
- Der Regelbereich ist für den Punkt definiert, an dem das Ventil zu öffnen beginnt