Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector

Empfohlener Austausch: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]3/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/4 in
Antriebsgröße9mm Clip-On W
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]18.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer AnschlussFlachstecker DIN 43650-A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionNO
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]7.000 m³/h
Leistungsaufnahme [W] 50Hz9.5 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz7.0 W
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater,Brine,Oil,Air
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]200 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220W
ProduktzubehörMagnetspule ZubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]500 ms
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-Dossier ProduktnameEV220W- solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
SpuleAS
Spulen Option; SpulenauswahlClip-on
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebW
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220W
TypenbezeichnungEV220W 18
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.955 Kilogramm
Nettogewicht0.767 Kilogramm
Volume0.861 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm