EV260B
EV260B ist ein servogesteuertes 2-Wege-Proportionalventil mit Anschlüssen von G 1/4bis G3/4. Durch die stufenlose Regelung des Spulenstroms kann der Anker jede Stelle desAnkerrohrs anfahren, wodurch das Ventil jede Stellung zwischen voll geschlossen und vollgeöffnet annehmen kann. Das Ventil ist volln geöffnet, wenn der Spulenstrom seinenMaximalwert erreicht hat.
Features and benefits
- Für Wasser, Öl und ähnliche neutrale Flüssigkeiten
- Lineare Charakteristik im gesamtenRegelbereich
- Schließt bei Spannungsausfall(Ausfallsicherung)
- Clip-On-Spule
- Umgebungstemperatur: Bis 50 C
- Schutzart der Spule: bis IP67
- Standardpilotsignal 4–20 mA oder 0–10 V DC