EV250B
Das zwangsgesteuerte EV250B kann bei einem Differenzdruck von 0 bis 10 bar arbeiten.
Dieses 2/2-Wegeventil-Programm eignet sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen mit niedrigem Differenzdruck.
Der Ventilkörper aus entzinkungsfreiem Messing stellt lange Lebensdauer sogar bei Einsatz mit Dampfmedien sicher
EV250B ist mit dem umfangreichen Danfoss Spulenprogramm kompatibel, das Schutzart IP00 bis IP67 umfasst. Mediumtemperaturen bis 140 °C (Niederdruckdampf).
Features and benefits
- Für Wasser, Öl, Druckluft und ähnlicheneutrale Flüssigkeiten
- Clip-On-Spule
- Umgebungstemperatur: Bis zu 80 °C
- Schutzart der Spule: bis IP67
- Das Ventil kann für Grobvakuum-Anwendungen genutzt werden
- Wasserschlag gedämpft