Danfoss logo
EV222B-product-category

EV222B

EV222B sind indirekt servogesteuerte Magnetventile und eignen sich für den Einsatz mit unreinen oder verschmutzten Medien.
Das Ventilgehäuse ist aus Edelstahl, die isolierende Membran schützt das Magnetsystem gegen Verunreinigungen, der eingebaute Pilotfilter, die austauschbare Ausgleichsdüse und Schutzklassen bis zu IP67 gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.

Features and benefits

  • Clip-On-Spule
  • Viskosität: bis zu 50 cSt
  • Umgebungstemperatur: Bis zu 60 °C
  • Schutzart der Spule: bis IP67
  • Trennmembran
  • Wasserschlag gedämpft Eingebauter Filterzum Schutz des Pilotsystem