Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U474032

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: CE; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector

Empfohlener Austausch: 042U494032

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1 1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1 1/2 in
Antriebsgröße9mm Clip-On W
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]40.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer AnschlussFlachstecker DIN 43650-A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]18.000 m³/h
Leistungsaufnahme [W] 50Hz8.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz7.0 W
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]4000 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220W
ProduktzubehörMagnetspule ZubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]6000 ms
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-Dossier ProduktnameEV220W- solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV220W 40B G 112E NC000 AS230C
SpuleAS
Spulen Option; SpulenauswahlClip-on
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebW
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
TypenbezeichnungEV220W 40
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]230 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]240 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V]208 V
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCEWRAS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.449 Kilogramm
Nettogewicht3.087 Kilogramm
Volume7.334 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428500364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm