EV220B 15 - 50
Die Baureihe EV220B 15–50 gehört zu einem universellen indirekt servogesteuerten 2/2-Wegeventil-Programm. Dank des Ventilgehäuses aus Messing, entzinkungsbeständigem Messing oderEdelstahl kann eine Vielzahl von Anwendungszwecken abgedeckt werden.Standardmäßig eingebauter Ringfilter, einstellbare Schließzeit und Gehäuse mitSchutzart bis IP67 garantieren optimale Funktion auch unter kritischen Betriebsbedingungen.
Features and benefits
- Für Wasser, Dampf, Öl, Druckluft und nicht brennbare Gase
- Umgebungstemperatur: Bis zu 80 °C
- Schutzart der Spule: bis IP67
- Wasserschlag gedämpft
- Eingebauter Ringfilter zum Schutz des Pilotsystems
- Einstellbare Schließzeit möglich