Danfoss logo
EV212B-product-category

EV212B

Die isolierende Membrankonstruktion gewährleistet, dass keine Flüssigkeit in den Ankerbereich eindringt, wodurch die Ventile für folgende Zwecke eingesetzt werden können:

  • Aggressive Flüssigkeiten
  • Flüssigkeit mit Verunreinigungen
  • Flüssigkeit mit Risiko der Kalkablagerung

Features and benefits

  • Edelstahlgehäuse
  • Klemmspule
  • Viskosität: bis zu 50 cSt
  • Umgebungstemperatur: bis 50 °C
  • Schutzart der Spule: bis IP67