Danfoss logo
EV210BW-product-category

EV210BW

EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 & 6 umfasst ein breites Spektrum an direkt betätigten 2/2-Wege-Magnetventilen für den universellen Einsatz.
Das EV210BW ist ein äußerst robustes und leistungsstarkes Ventilprogramm. Dieser Ventiltyp ist mit einer EPDM-Dichtung und bleifreiem, entzinkungsbeständigem Eco-Messing für Trinkwasser ausgestattet. Er eignet sich für alle Arten von anspruchsvollen Betriebsbedingungen in industriellen Anwendungen.

  • Für die Wasserversorgung und -steuerung
  • Dosierungsanwendung
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Wasseraufbereitung / Umkehrosmose.

Features and benefits

  • Für Trinkwasser
  • Klemmspule
  • Umgebungstemperatur: Bis zu 80 °C
  • Spulengehäuse: Bis zu IP67
  • Gehäusematerial aus umweltfreundlichem Messing (Bleigehalt < 0,1 Gew.-%)
  • EPDM-Dichtungen der neuen Generation für Trinkwasser empfohlen