Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE
032U8067
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2
032U8067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | NPT |
| Anteil Düsengröße [in] | 3/4 in |
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Anwendungsgebiet | Offenes System |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Betrieb | Proportional |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | PTFE |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 145.038 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 7.252 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Düsengröße [mm] | 20.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV260B 20B N 34T NC000 |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Prüfdruck [bar] | 16.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 232.0 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
| Mediaempfehlungen | Water & Brine |
| Mediatoleranzberichte | Neutrales Medium |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 180 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV260B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP-Dossier Produktname | EV260B - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV260B 20B N 34T NC000 |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stellantrieb | B |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | EV260B |
| Typenbezeichnung | EV260B 20 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.194 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.132 Kilogramm |
| Volume | 1.227 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423047550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |