Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Magnetventil, EV212B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]3/8
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/32 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.442 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]12.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]174.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
Düsengröße [mm]4.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.380 m³/h
Material DescriptionValve EV212B 4SS G 38F NC000
Eigenschaften
Wert
Max. Arbeitsdruck - Hinweis35,0
Max. Prüfdruck [bar]18.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]261.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]12.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]174 psig
MediaempfehlungenTechnical & Soft Water
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV212B
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spezifik. SchlüsselEV212B 4.0SS G 38F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
TypenbezeichnungEV212B 3
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungDNVGL-CG-0339

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.351 Kilogramm
Nettogewicht0.335 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428543576