Thermostat, MBC 8100
061B813266
Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65
061B813266
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch | M 18 x 1.5 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenz (FS) [K] | 4.0 K |
| Differenz Typ | Fest (max. Wert) |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Starrer Fühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Füllungsart | Adsorption |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 200 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 392.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | MBC 8100 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP-Dossier Produktname | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Spezifik. Schlüssel | 2211-1A00160 |
| Tauchhülsenlänge [in] | 6 9/16 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 160 mm |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | 50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.602 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.252 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423209569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |