Thermostat, KPS80
060L315766
Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP67
060L315766
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch | M 18 x 1.5 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 18.0 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 4.5 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] | 18.0 K |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] | 4.5 K |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Starrer Fühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Füllungsart | Adsorption |
| Kontakt-Funktion | SPDT gold |
| Kontaktklasse | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Material Description | KPS80 Thermostat M/10 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 220 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 428.0 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KPS80 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Tauchhülsenlänge [in] | 7 7/8 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 200 mm |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 158 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| UL Zulassung | E73170 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.891 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.846 Kilogramm |
| Volume | 3.684 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |