Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Thermostat, KPS80

060L312666

Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss für Tauchhülse / AnschlussschlauchM 18 x 1.5
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.]18.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.]4.5 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.]18.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.]4.5 K
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenKabelstopfbuchse aus Metall
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fühler, TypStarrer Fühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
FüllungsartAdsorption
Kontakt-FunktionSPDT gold
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/8
Max. Fühlertemperatur [°C]220 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]428.0 °F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKPS80
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Tauchhülsenlänge [in]3 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]75 mm
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]158 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
UL ZulassungE73170
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.892 Kilogramm
Nettogewicht0.847 Kilogramm
Volume2.518 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm