Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L349866

Zubehör Schalter, Tauchhülse

060L349866

Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 50, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: NPT, Saugstutzen Anschlussgröße [in]: 3/4-14, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCASKPSMBCRT
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm]15.0 mm
Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm]13.5 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Schalter
Eigenschaften
Wert
ProduktnameTauchhülse
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugstutzen Anschlussgr. TypNPT
Saugstutzen Anschlussgröße [in]3/4-14
Saugstutzen int./ext.Male
Standard Saugstutzen Anschlussgr.ANSI/ASME B1.20.1
Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm]27 mm
Tauchhülsenlänge [in]2 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]50 mm
TypenbezeichnungTauchhülse
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff TauchhülseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.21 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Volume0.081 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423204984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm