Zubehör Schalter, Tauchhülse
060L326566
Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 65, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: NPT, Saugstutzen Anschlussgröße [in]: 1/2-14, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10
060L326566
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CASKPSMBCRT |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm] | 15.0 mm |
| Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Tauchhülse |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | NPT |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/2-14 |
| Saugstutzen int./ext. | Male |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm] | 22 mm |
| Tauchhülsenlänge [in] | 2 9/16 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 65 mm |
| Typenbezeichnung | Tauchhülse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Tauchhülse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.072 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Volume | 0.166 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |