Zubehör Schalter, IP55 Enclosure For KP (Dual)
060-035066
Typenbezeichnung: IP55-Gehäuse, Eingesetzt für Produkt: KP dual, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
060-035066
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KP dual |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | IP55 Enclosure For KP (Dual) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | IP55-Gehäuse |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | IP55-Gehäuse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.262 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.204 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5702428015868 |