Zubehör Schalter, Kapillarrohr
060-016366
Typenbezeichnung: Kapillarrohr, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 40
060-016366
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Anschluss | 21 mm Rohr „END“ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KPMPRT |
| Enthält Akkus | No |
| Identisches Produkt | 060-019366 |
| Kapillarrohrlänge [in] | 78.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
| Kapillarrohrmaterial | Kupfer |
| Material Description | Kapillarrohr |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Kapillarrohr |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Saugstutzen int./ext. | Female |
| Typenbezeichnung | Kapillarrohr |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.142 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.13 Kilogramm |
| Volume | 0.38 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |