Zubehör Schalter, Capillary Tube
060-008266
Typenbezeichnung: Kapillarrohr, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 40
060-008266
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Anschluss | 25 mm Rohr „END“Biflow |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckaustritt Anschlussgröße [in] | 3/8 |
| Druckaustrittsanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckaustrittsanschluss-Größe Typ | G |
| Eingesetzt für Produkt | CASKPSMBCRT |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Für R717 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kapillarrohrlänge [in] | 39.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kapillarrohrmaterial | Stahl |
| Material Description | Capillary Tube |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Kapillarrohr |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | M |
| Saugstutzen Anschlussgröße [mm] | 10 x 0.75 |
| Saugstutzen int./ext. | Female |
| Teile inkl. | 1x Unterlegscheibe Al. |
| Typenbezeichnung | Kapillarrohr |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.104 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.036 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.38 Liter |
| EAN/UPC | 5702428365215 |