Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Zubehör Schalter, Capillary tube

060-007266

Typenbezeichnung: Kapillarrohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum Anschluss50 mm Rohr „END“
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKPMPRT
Enthält AkkusNo
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KapillarrohrmaterialKupfer
Material DescriptionCapillary Tube
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameKapillarrohr
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugstutzen Anschlussgr. TypBördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in]1/4 in
Saugstutzen int./ext.Female
TypenbezeichnungKapillarrohr
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.124 Kilogramm
Nettogewicht0.122 Kilogramm
Volume0.225 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428314848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm