Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Zubehör Schalter, Capillary Tube

060-005966

Typenbezeichnung: Kapillarrohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum Anschluss21 mm Rohr „END“
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKPMPRT
Enthält AkkusNo
Kapillarrohrlänge [in]20.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]500 mm
KapillarrohrmaterialKupfer
Material DescriptionCapillary Tube
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameKapillarrohr
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugstutzen Anschlussgr. TypBördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in]1/4 in
Saugstutzen int./ext.Female
TypenbezeichnungKapillarrohr
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.066 Kilogramm
Volume0.11 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm