Zubehör Schalter, Capillary Tube
060-004866
Typenbezeichnung: Kapillarrohr, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 50
060-004866
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Anschluss | 21 mm Rohr „END“ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KP |
| Enthält Akkus | No |
| Kapillarrohrlänge [in] | 39.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Kapillarrohrmaterial | Kupfer |
| Material Description | Capillary Tube |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Kapillarrohr |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Saugstutzen int./ext. | Female |
| SCIP-Dossier Nr. | 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536 |
| Typenbezeichnung | Kapillarrohr |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.092 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.088 Kilogramm |
| Volume | 0.276 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428064736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |