Zubehör Schalter, Kappe
060-003266
Typenbezeichnung: Kappe, Eingesetzt für Produkt: KP dual, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 7
060-003266
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KP dual |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Cap For KP Dual |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 7 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Kappe |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Kappe |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.071 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 7.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017312 |