Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Zubehör Schalter, Capillary Tube

060-001166

Typenbezeichnung: Kapillarrohr, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum Anschluss25 mm Rohr „END“
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKPMPRT
Enthält AkkusNo
Kapillarrohrlänge [in]27.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]700 mm
KapillarrohrmaterialKupfer
Material DescriptionCapillary Tube
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameKapillarrohr
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugstutzen Anschlussgr. TypBördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in]1/4 in
Saugstutzen int./ext.Female
TypenbezeichnungKapillarrohr
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.08 Kilogramm
Nettogewicht0.075 Kilogramm
Volume0.138 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm