Ersatzteil, CS, TPST Schalter
031E029166
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: CS, Typenbezeichnung: TPST Schalter, TPST Schalter
031E029166
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CS |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kontakt-Funktion | TPST |
| Kontaktklasse | Max. 12A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | CS Contact System |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Kontaktsysteme |
| Produktname | TPST Schalter |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | TPST Schalter |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.064 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188208 |