Zubehör Schalter, Tauchhülse
017-436966
Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: RT; KP, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 97, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: G, Saugstutzen Anschlussgröße [in]: 1/2, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10
017-436966
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KPRT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm] | 10.7 mm |
| Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm] | 9.5 mm |
| Material Description | Tauchrohr L/Ø 112/11; R1/2" Wkst. 1.4301 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Zubehör Schalter |
| Produktname | Tauchhülse |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | G |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/2 |
| Saugstutzen int./ext. | Male |
| SCIP-Dossier Nr. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP-Dossier Produktname | RT Accessories -3 |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | ISO 228-1 |
| Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm] | 22 mm |
| Tauchhülsenlänge [in] | 3 13/16 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 97 mm |
| Teile inkl. | Dichtungssatz |
| Typenbezeichnung | Tauchhülse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Tauchhülse | Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.108 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.104 Kilogramm |
| Volume | 0.084 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |