Danfoss logo
KP / KPI-product-category

KP / KPI

Die Druckschalter und Thermostate KP und KPI werden für Steuerungs-, Überwachungs- und Alarmsysteme in einer Vielzahl von Industrieanwendungen eingesetzt.

KP-Druckschalter werden hauptsächlich für gasförmige Medien eingesetzt, während KPI-Druckschalter eher für flüssige und gasförmige Medien geeignet sind. Die Produkte sind in den Schutzarten IP30 und IP55 erhältlich.

Die KP-Druckreihe umfasst speziell entwickelte Druckschalter und -begrenzer für Dampfkessel und andere Heizungsanwendungen.
​​​​​​​
Für die Steuerung und den Schutz (Trockenlauf) von Wasserpumpen ist der Doppeldruckschalter KP44 geeignet und gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer der Wasserpumpe.

Features and benefits

  • Breiter Einstellbereich
  • Stoß- und schlagfest
  • Schnappkontakte minimieren Vibrationen, Prellen und Verschleiß und gewährleisten langfristige elektrische und mechanische Zuverlässigkeit
  • Kleine Abmessungen – platzsparend und einfach in Paneele zu montieren
  • Der elektrische Anschluss an der Vorderseite des Geräts erleichtert die Rackmontage und spart zudem Platz
  • Geeignet für Wechselstrom und Gleichstrom
  • Einzelne Druckschalter und Thermostate sind mit einem einpoligen Umschaltersystem (SPDT) ausgestattet
  • Für demineralisiertes Wasser gibt es spezielle KP-Modelle mit medienberührenden Teilen aus Edelstahl (AISI 316L). Sie sind sowohl für Flüssigkeiten als auch für Gase geeignet (KPI)
  • Die manuelle Auslösefunktion ermöglicht die Überprüfung der elektrischen Verbindungen ohne Werkzeug oder Druckänderungen in der Anwendung
  • Versionen mit automatischer und manueller Rückstellung verfügbar