Druckschalter, CS
031E027166
Regelbereich [bar] Pe: 4 - 12, Kontakt-Funktion: TPST, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP43, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 12
031E027166
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ausrüstung | Relief valve 6 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Druck (außen/ innen) | INNEN |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 1/2 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckmesselement | Membran |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 16 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kontakt-Funktion | TPST |
| Kontaktklasse | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 20.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Prüfdruck [psig] | 290.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 12.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 174 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | CS |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 12.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 174.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP43 |
| SCIP-Dossier Nr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP-Dossier Produktname | CS Pressure Switch |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.528 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.436 Kilogramm |
| Volume | 1.219 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |