Druckschalter, BCP4
017B0114
Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 1 - 2.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25
017B0114
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application note | Boilers |
| Art der Kontaktlast | A |
| Berstdruck [bar] | 37.5 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 159 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Differenz [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Differenz [psi] [max.] | 36.30 psi |
| Differenz [psi] [min.] | 14.50 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 1/2 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Height (EF000040) | 159 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kategorie | IV |
| Kontakt-Funktion | SPDT gold |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Material Description | BCP4 Druckschalter M/9 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 25.0 |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 27.5 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 399.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 25.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 360 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | BCP4 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 10.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 1.00 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 145.04 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 14.50 psig |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP-Dossier Produktname | BCP |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Weitere Informationen | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
| Width (EF000008) | 159 |
| Zulassung | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.65 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.481 Kilogramm |
| Volume | 1.736 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |