Danfoss logo
MBS 4510 Pressure transmitters with flush diaphragm and adjustable zero and span

Druckmessumformer, MBS 4010, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2428

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1, Spezifik. Schlüssel: MBS 4010-2411-A1CB11-2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX41.0 mm
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]25.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]362.50 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen und innen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.2 % RH
glatte MembraneJa
Hohes Clip-Niveau22.40
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 4510-2411-A1CB11-2
Max. Überlastdruck [bar]50.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 4010
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 4010-2411-A1CB11-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.366 Kilogramm
Nettogewicht0.344 Kilogramm
Volume0.416 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423085835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm