Danfoss logo
MBS 33-product-category

MBS 33

Die Standard-Druckmessumformer vom Typ MBS 33 wurden für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und bieten auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Das flexible Druckmessumformer-Programm deckt unterschiedliche Ausgangssignale und Messbereiche (die von 0–1 bar bis hin zu 0–600 bar reichen) ab und umfasst Ausführungen zur Messung des Absolut- bzw. Relativdrucks sowie ein breites Spektrum an Druckanschlüssen und elektrischen Anschlüssen.

Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMV-/EMBSchutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.

Features and benefits

  • Für industrielle Anwendungen in rauer Umgebung
  • CE-Kennzeichnung: EMV-Schutz gemäß EUEMV-Richtlinie
  • Gehäuse und medienberührte Teile aus säureresistentem Edelstahl (AISI 316L)
  • Vollständig digital kompensiert
  • Ausgangssignale
  • Breites Spektrum an Druckanschlüssen
  • Elektrischer Anschluss: Stecker oder Kabel
  • Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 2
  • UL-Zulassung