Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Druckmessumformer, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P146-2011-A5GB04-1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 3
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardISO 1179-2
Druckanschlussgröße1/4-A
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]10.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]145.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss StandardIEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12 x 1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Farbe elektrischer Anschlusssteckerblack
Gehäusewerkstoff304L
Hohes Clip-Niveau20.50
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt075G1210
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Max. Überlastdruck [bar]40.0 bar
Max. Überlastdruck [psi]580 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Niedriges Clip-Niveau3.80
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P146
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselDST P146-2011-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil316L
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.056 Kilogramm
Volume0.147 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk