Danfoss logo
EMP 2-product-category

EMP 2

Der hochgenaue Druckmessumformer EMP 2 wurde für die Regelung und Überwachung in maritimen und industriellen Anwendungen konzipiert und bietet selbst unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.

Das Programm der Druckmessumformer umfasst Ausführungen für Absolut- oder Relativdruckmessung mit einem Ausgangssignal von 4 bis 20 mA.
​​​​​​​
Alle erforderlichen Schiffszulassungen sind vorhanden. Sonderausführungen mit integriertem Pulsationsdämpfer erhältlich. Entwickelt für Anwendungen bei denen starke Medieneinflüsse wie Kavitation, Flüssigkeitsschläge oder Druckspitzen auftreten.

Features and benefits

  • Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
  • Vollständig digital kompensiert