Danfoss logo
MBS 9300-product-category

MBS 9300

Das kompakte DruckmessumformerProgramm; Relativausführung MBS 9300 wurde für den Einsatz in Marineanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern, sowie für Anwendungen in der Füllstandmessung.

Das Programm umfasst ein Ausgangssignal 4– 20 mA und ratiometrische 10–90 % der Versorgungsausgangssignale bei einem Druckbereich von 40–400 mbar sowie bidirektionale Messbereiche.

Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.

Features and benefits

  • Kompakte Bauweise
  • Gesamter Druckmessbereich von 40–400 mbar
  • Digital temperaturkompensiert
  • Ausgangssignale 4–20 mA undratiometrische 10–90 % der Versorgung
  • Herausragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Verpolungsschutz
  • Auf Wunsch mit eingebauter Clip-Funktionund Selbstdiagnoseoptionen
  • Gehäuse und medienberührte Teile ausEdelstahl (AISI 316L)
  • EU RO Mutual Recognition
  • Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2