Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 1

MBS 9300
Das kompakte DruckmessumformerProgramm; Relativausführung MBS 9300 wurde für den Einsatz in Marineanwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Überwachung von Kurbelgehäusen und Turboladerfiltern, sowie für Anwendungen in der Füllstandmessung.
Das Programm umfasst ein Ausgangssignal 4– 20 mA und ratiometrische 10–90 % der Versorgungsausgangssignale bei einem Druckbereich von 40–400 mbar sowie bidirektionale Messbereiche.
Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion, seinen hohen EMV-Schutz entsprechen unsere Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen.