Druckmessumformer
Product types shown: 2

MBS 1600 und MBS 1650
Die kompakten OEM-Druckmessumformer sind für den Einsatz in anspruchsvollen Hydraulikanwendungen ausgelegt. In dieser Baureihe werden zwei Modelle angeboten:
- MBS 1600 – ohne integrierten Druckstossminderer
- MBS 1650 – mit integriertem Druckstossminderer
Der integrierte Druckstossminderer bietet zuverlässigen Schutz vor Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Diese durchdachte Design führt zu ausgezeichneter Vibrationsstabilität und außergewöhnlicher Robustheit. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.- MBS 1600 – ohne integrierten Druckstossminderer

MBS 3000 / MBS 3050
The compact pressure transmitter, type MBS 3000, is designed for use in industrial and hydraulic applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The compact heavy duty pressure transmitter MBS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections are available.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.