MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000
188X7503
Length [mm]: 5000
188X7503
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 5000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S121-IS10-5000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 99 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 99 Kilogramm |