MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500
188X7498
Length [mm]: 2500
188X7498
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S121-IS16-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 57.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 57.1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 5315.605 Liter |